Klemmringe, Stellringe
Stellringe und Klemmringe dienen als effektive Positionier- und Anschlagelemente für Wellen und tragen zur präzisen Fixierung bei. Klemmnaben bieten in Verbindung mit einem Griffhebel die Möglichkeit, Wellen zu drehen und exakt zu positionieren, was sie zu einem essenziellen Werkzeug für die Feinjustierung und Steuerung in mechanischen Systemen macht. Mehr Erfahren
Klemmringe - für jede Anwendung im Maschinenbau
Anwendungsbereiche und Ausführungen der Klemmringe
Stellringe - einfache Positionierung und Fixierung
Klemmring oder Stellring - die Unterschiede im Überblick
Klemmringe und Stellringe bei norelem
FAQ
Klemmringe und Stellringe - Präzise Fixierung für Wellen und Achsen
Damit Bauteile zuverlässig an ihrer vorgesehenen Position bleiben, ist eine sichere Fixierung unerlässlich. Bereits kleinste axiale Verschiebungen können die Funktionalität mechanischer Systeme beeinträchtigen. Neben hoher Haltekraft spielen dabei auch Faktoren wie einfache Installation, Wartungsfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit eine wichtige Rolle.
Hier kommen Klemmringe und Stellringe ins Spiel. Die beiden Fixierelemente tragen zur Betriebssicherheit, Prozessstabilität und Langlebigkeit von Maschinen bei. Klemmringe und Stellringe kommen bei der Fixierung von Wellen und Achsen wie z.B. Zahnrädern, Riemenscheiben, Lager oder Kupplungen zum Einsatz.
Die Klemmringe und Stellringe bei norelem
ermöglichen eine form- oder kraftschlüssige Fixierung auf Wellen und Achsen.
lassen sich schnell montieren.
bieten eine zuverlässige Sicherung selbst bei dynamischen Belastungen.
Klemmringe - für jede Anwendung im Maschinenbau
Ein Klemmring ist ein viel verwendetes Verbindungselement zur sicheren Fixierung und Positionierung von Bauteilen auf Wellen oder Achsen. Sie zählen also zu den Verbindungselementen und sind so konstruiert, dass sie durch Klemmen eine kraftschlüssige Verbindung schaffen.
Durch die Nutzung von Klemmringen kann man von verschiedenen Vorteilen profitieren:
Hohe Haltekraft
Gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft
Einfach Montage
Anwendungsbereiche und Ausführungen der Klemmringe
Klemmringe können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um Bauteile präzise und sicher zu fixieren. Im Maschinenbau dienen sie häufig als Anschlag, Abstandshalter oder zur axialen Sicherung von Lagern, Zahnrädern und Führungselementen. Außerdem finden die Positionierelemente ebenfalls Anwendung in der Automobiltechnik, Medizintechnik, Verfahrenstechnik und Messtechnik.
Das norelem Sortiment beinhaltet Klemmringe in den Materialien
Aluminium
Edelstahl
Edelstahl A4
Kunststoff
Stahl
Das Sortiment an Klemmringen umfasst unter anderem folgende Ausführungen:
geschlitzte Klemmringe (innen oder außen)
breit geschlitzte Klemmringe
geteilte/breit geteilte Klemmringe
Klemmringe mit Auflageflächen
Klemmringe mit Klemmhebel
Klemmringe mit gewinde
Klemmringe für abgeflachte Wellen
Geschlitzte Klemmringe
Geschlitzte Klemmringe sind Klemmringe, die einen Schlitz an der Außen- oder Innenseite des Positionierelements besitzen. Durch den Schlitz kann der Klemmring mit einer zuverlässigen Haltekraft auf Wellen und Rohren überzeugen. Durch den Schlitz kann sich der Klemmring beim Festziehen elastisch anpassen und erzeugt somit eine gleichmäßige Klemmkraft. Dadurch wird Beschädigungen an den Wellen vorgebeugt und gleichzeitig lässt sich das Verrutschen von Bauteilen verhindern. Die sichere Positionierung macht geschlitzte Klemmringe daher zu einem besonders praktischen Positionierelement im Maschinenbau.
Innen geschlitzte Klemmringe
Innen geschlitzte Klemmringe sichern Bauteile zuverlässig gegen Verrutschen. Beim Festziehen zieht sich der Klemmring durch den Schlitz zusammen und erzeugt dadurch eine gleichmäßige Haltekraft. Folgende innen geschlitzte Klemmringe beinhaltet das norelem Sortiment:
Außen geschlitzte Klemmringe
Außen geschlitzte Klemmringe dienen ebenfalls zur sicheren Positionierung von Bauteilen. Im Gegensatz zu den innen geschlitzten Klemmringen wirken die außen geschlitzten Klemmringe jedoch auf die Nabe anstatt direkt auf der Welle. Außen geschlitzte Klemmringe können dabei bis zu 15% mehr Haltekraft erreichen. Folgende Ausführungen sind im norelem Sortiment zu finden:
Geteilte Klemmringe
Geteilte Klemmringe sind Klemmringe, die aus zwei Teilen gefertigt werden. Es sind also 2 Halbschalen, welche um die Welle/das Rohr gelegt werden können, um dann mit einer Schraube montiert zu werden. Diese Art des Klemmrings hat den Vorteil, dass die Montage auch dann stattfinden kann, wenn bereits andere Komponenten montiert sind. Somit entfällt das Aufschieben über das Ende der Welle/des Rohrs. Neben der Flexibilität kann ein geteilter Klemmring ebenfalls mit einer gleichmäßigen Klemmkraft glänzen. Bei norelem finden Sie die folgenden geteilten Klemmringe:
Alle diese Ausführungen sind sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl 1.2305 erhältlich. Der geteilte Klemmring ist ebenfalls aus Edelstahl 1.4404 oder Aluminium erhältlich.
Klemmringe mit Klemmhebel
Eine weitere Ausführung im norelem Sortiment ist der Klemmring mit Klemmhebel. Diese Art der Schnellspann-Klemmringe besitzt neben einem Schlitz an der Innenseite noch einen verstellbaren Klemmhebel. Durch den integrierten Klemmhebel wird eine schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht. Durch diese flexible und schnelle Montage-Art kann der Klemmring auch während des Betriebs problemlos verstellt werden.
Der Schnellspann-Klemmring ist sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl 1.4305 erhältlich.
Stellringe - einfache Positionierung und Fixierung
Ein Stellring ist ebenfalls ein Positionier- und Sicherungselement für Achsen und Wellen. Der Stellring kann somit Bauteile fixieren und verhindert damit das Verrutschen. Stellringe werden sowohl im Maschinenbau als auch in der Automobiltechnik oder in Werkzeugmaschinen verwendet. Sie sind überall dort von Vorteil, wo eine präzise Positionierung und einfache Montage benötigt wird.
Ein Stellring wird folgendermaßen verwendet: Der Stellring wird über das Ende der Welle oder Achse geschoben und an der gewünschten Stelle positioniert. Dort kann der Stellring dann über einen Gewindestift festgezogen werden. Bei einem Stellring mit Flügelgriff erfolgt dieser Vorgang dann über den integrierten Flügelgriff, also durch eine werkzeugfreie Montage und Justierung . Somit wird eine gleichmäßige Haltekraft auf die Welle ausgeübt und das Bauteil kann nicht mehr verrutschen.
Stellring DIN 705
Alle Stellringe im norelem Sortiment dieser Kategorie sind nach DIN 705 bzw ähnlich DIN 705 hergestellt und können dadurch nahtlos in Ihre Maschinen oder Ihren Prozess integriert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass Sie die Stellringe in der, durch die DIN Norm festgelegten Maße und Form, erhalten. Folgende Stellringe finden Sie bei norelem nach DIN 705 bzw. ähnlich DIN 705:
Laden Sie sich die CAD Daten der Stellringe und Klemmringe herunter für eine einfache Integration ihrer neuen Klemm- und Stellringe von norelem.
Klemmring oder Stellring - die Unterschiede im Überblick
Im Handel werden die Begriffe Klemmring und Stellring häufig als gleichbedeutende Synonyme verwendet.
Kurz gesagt liegt der Unterschied in der Wirkungsweise und Art der Befestigung. Stellringe fixieren die Bauteile axial als Anschlag. Klemmringe hingegen fixieren oder positionieren die Bauteile durch Klemmkraft axial als auch radial.
Technisch betrachtet beschreibt der Klemmring jedoch eine präziserer Bauform.
So kommt es, dass jeder Klemmring ein Stellring ist, doch nicht jeder Stellring ein Klemmring.
Die Unterschiede eines Klemmringes gegenüber einem klassischen Stellring mit Madenschraube sind:
höhere Haltekraft
gleichmäßigere Kraftverteilung
die bessere Rundlaufgenauigkeit
keine punktuellen Beschädigungen der Welle
Klemmringe und Stellringe bei norelem
Entdecken Sie noch heute die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit unserer Klemmringe und Stellringe und steigern Sie die Effizienz und Leistungsfähigkeit Ihrer Prozesse.
Unsere Produkte sind meist sofort verfügbar und in Industriequalität gefertigt. Damit sind sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bieten Ihnen eine passgenaue und zuverlässige Lösung für Ihre Anwendungen.
FAQ
Wie ziehe ich den Stellring fest?
Der Stellring wird durch den Gewindestift oder den integrierten Flügelgriff festgezogen, sobald er an der gewünschten Stelle positioniert ist.
Wie funktioniert ein Stellring?
Der Stellring funktioniert, indem er auf die gewünschte Stelle der Achse/Welle axial positioniert wird und mit der Schraube oder dem Gewindestift festgezogen wird. Somit werden Bauteile sicher fixiert und positioniert.
Was sind Klemmringe und wozu werden sie genutzt?
Klemmringe sind Bauteile, die auf Wellen oder Achsen durch ihre Klemmkraft montiert werden. Sie werden genutzt, um Bauteile vor dem Verrutschen zu schützen und eine sichere Positionierung zu gewährleisten.
In welchen Bereichen werden Klemmringe eingesetzt?
Klemmringe können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Beispiele dafür sind der Maschinenbau, die Automobiltechnik, die Verfahrenstechnik und die Labortechnik.