{"product":{"productId":"agid.4296","price":4.55,"name":"Klemmringe geteilt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl 1.4404.
Aluminium.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl 1.4404.
Aluminium.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.
Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.
Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.