Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Klemmringe Kunststoff.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Hinweis
Die Klemmringe aus Kunststoff sind eine hervorragende Lösung für die axiale Sicherung von Wellen.

Sie sind leicht und einfach zu montieren und lassen sich radial als Anschlag montieren. Diese Klemmringe sind in Kombination mit Steh- und Flanschlager besonders effektiv.

Die Klemmringe sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und Verschleiß.

Die Klemmung erfolgt durch Reduzierung der Schlitzhöhe durch die Stellmutter aus Edelstahl, die mit einem Standard-Sechskant angezogen oder gelöst werden kann.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch