Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stellring Edelstahl 1.4305.
Gewindestift Edelstahl A2.
Ausführung
Stellring und Gewindestift blank.
Hinweis
Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz)
Form E: mit Gewindestift DIN EN ISO 4027 (Innensechskant)

Die angegebenen Toleranzen gelten gemäß DIN 705 für blanke Stellringe. Bei den verzinkten Stellringen können die Toleranzen nicht gewährleistet werden. Auf die Funktion hat dies aber keinen Einfluss.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75

Andere Kunden kauften auch