Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

23000

norelem bewegt – 23000

       
Die Produktgruppe 23000 von norelem unterteilt sich in acht Kategorien:

  • Kupplungen
  • Schrumpfscheiben
  • Wellengelenke
  • Schnellsteckkupplungen
  • Gleitlager
  • Wälzlager
  • Dichtungen
  • Spannsätze (Welle-Nabe)

      

Kupplungen

Kupplungen werden häufig in Bereichen der Fördertechnik, der Verpackungsindustrie, dem Maschinenbau und der Automobilindustrie verwendet.

Wenn zum Beispiel zwei fluchtende Wellen miteinander verbunden werden sollen, kommt vor allem die starre Kupplung zum Einsatz. Sie erzielt eine größere Stabilität bei hohen Drehzahlen (4000 U/min) und fällt positiv unter erschwerten Bedingungen, wie Temperaturen von -40°C bis + 175 C°, auf.

Das norelem Sortiment beinhaltet verschiedene Kupplungsarten, neben starren Kupplungen, der Elastomer Klauenkupplung und der Federstegkupplung werden auch die Kreuzschieberkupplung und die Metallbalgkupplung angeboten. Das Material der Kupplungsarten erstreckt sich von Aluminium über Edelstahl bis hin zu Stahl.

Folgende Produktausführungen sind in der Kategorie „Kupplungen“ enthalten:

  • geschlitzt
  • geteilt
  • Klemmung mit Gewindestift
  • mit abnehmbaren Klemmnaben
  • mit Konusnabe und Spannring
  • mit radialer Klemmnabe

      

Schrumpfscheiben

Die Grundkörper der norelem Schrumpfscheiben bestehen aus Edelstahl oder Stahl. Schrumpfscheiben werden an der Außenseite der Nabe befestigt und erzeugen dann eine Pressspannung zwischen Welle und Nabe. Verfügbar mit Innendurchmesser in Größen von 14-80 mm können die Schrumpfscheiben beispielsweise für die Befestigung von Hohlwellen oder Naben auf Wellen montiert werden.
         

Die Schrumpfscheibe montieren

Um eine Schrumpfscheibe zu montieren, ist erst einmal die Entfernung der vorhandenen Transportsicherung erforderlich. Nachdem die Welle und die Nabe (innen und außen) gereinigt und leicht geölt sind, kann die Schrumpfscheibe auf die Nabe geschoben werden.

Wichtig beim Ölen ist, kein MoS2 oder Fett zu verwenden.

Die Schrumpfscheibe Nabe Einheit kann nun auf die Welle bewegt und positioniert werden.

Die Spannschrauben können jetzt der Reihe nach von Hand leicht angezogen werden, im Anschluss müssen diese mit einem Drehmomentschlüssel nacheinander in mehreren Durchläufen auf das angegeben Anziehdrehmoment angezogen werden.

Norelem empfiehlt hierbei folgendes Vorgehen:
1. Durchgang ca. 33% MS
2. Durchgang ca. 66% MS
3. Durchgang 100% MS

     

Wellengelenke

Wellengelenke werden zur Verbindung von zwei Wellen oder Achsen verwendet. Sie werden häufig in Maschinen oder anderen mechanischen Anwendungen eingesetzt, um die Bewegung zwischen zwei Komponenten zu ermöglichen. Besonders nützlich sind sie, wenn die Komponenten nicht in einer geraden Linie angeordnet sind, sondern eine gebogene oder schräge Bewegung erfordern. Wellengelenke können große Winkelverlagerungen ausgleichen aber auch zur Umwandlung einer Drehbewegung (z.B. die von einem Motor) in eine lineare Bewegung genutzt werden.

Sie sind in verschiedenen Größen und Ausfertigungen erhältlich. norelem bietet in seinem Sortiment Wellengelenke aus Stahl und Edelstahl.

Neben einfachen Wellengelenken DIN 808 zählen unter anderem folgende Produkte zum Sortiment:

  • Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
  • ausziehbare Kreuzgelenkwellen
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
  • Einfache und doppelte Gummi-Schutzhüllen für Wellen- und Kreuzgelenke

      

Schnellsteckkupplungen

Schnellsteckkupplungen dienen zur schnellen und einfachen Verbindung (und Trennung) von zwei Teilen. Durch die bequeme und effiziente Möglichkeit, ohne den Gebrauch von Werkzeug oder anderen Hilfsmitteln zwei Teile miteinander zu verbinden werden Schnellsteckkupplungen häufig in der Industrie, im Automobilbau und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Schnellsteckkupplungen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können für verschiedene Anwendungen verwendet werden.

      

Gleitlager

Gleitlager werden heutzutage überall eingesetzt, sei es in Haushaltsgeräten oder Industrieanlagen. Während Gleitlager Kontakt zu einem sich bewegenden Teil haben, nehmen sie Lasten, in Form von Gleit- oder Drehbewegungen, auf.

Gleitlager sind normalerweise zylindrische Formen, enthalten keine beweglichen Teile und werden auch Buchsen genannt. Die Gleitlager von norelem bestehen aus Bronze, Keramik, Sinterbronze oder Stahl.

Das Produktangebot von norelem erstreckt sich wie folgt:

       

Wälzlager

Wälzlager unterstützen und schützen bewegliche Teile in einer Maschine und anderen Anwendungen. Das mechanische Lager erleichtert Bewegungen durch eine Rollbewegung. Durch die verringerte Reibung der Maschinenteile reduziert sich der Verschleiß und die Lebensdauer der Maschine und ihrer einzelnen Bestandteile wird gehoben. Wälzlager eignen sich für die reibungsarme und genaue Lagerung von Drehbewegungen und können enormen Drehzahlen trotzen.

Folgende Ausführungen gehören zum norelem Sortiment:

  • Wälzlager mit zylindrischer Bohrung
  • einreihige oder doppelreihige Wälzlager
  • einseitig wirkende Wälzlager

        

Dichtungen

Die Produktauswahl von Dichtungen umfasst zwei Produkte.

Die O-Ring Dichtung ist allgemein verwendbar und hilft bei der Abdichtung gegen flüssige und gasförmige Elemente. Egal ob eine radiale oder axial Dichtung benötigt wird, je nach Einbau der O-Rings können beide Dichtungen erzielt werden.

Wellendichtringe verhindern das Austreten von Gas und Flüssigkeiten aus Anwendungen wie Maschinen. In Kombination mit einem Lager oder einer Welle schützen und sichern sie die Dichtung. Um eine Dichtung zu erzeugen, bestehen die radialen Wellendichtringe aus Elastomer NBR. Die Zugfeder und der Versteifungsring bestehen aus Stahl.
    

Spannsätze (Welle-Nabe)

Spannsätze sind mechanische Kupplungen, die zur Verbindung von Welle und Nabe verwendet werden. Sie werden häufig in Maschinen, Motoren oder anderen Anwendungen eingesetzt, um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Komponenten herzustellen.

Mit 14 Produktfamilien bildet diese Kategorie die größte der Gruppe 23000 der Systeme- und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau.

Die Spannsätze von norelem bestehen aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Grauguss und Stahl und beinhalten neben Spannsätzen und Taper Spannbuchsen einen Welle-Nabe-Spannsatz.