{"product":{"productId":"agid.4988","price":86.3,"name":"Ausziehbare Kreuzgelenkwellen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese Gelenkwellen bestehen aus 2 Kreuzgelenken in Ausführung grob (23409), einer Zwischenwelle aus Vierkant und einer Schiebehülse. Die Gelenkwellen können in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Kreuzgelenkwellen eignen sich für manuelle Antriebe, bzw. für kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.