{"product":{"productId":"agid.5009","price":5.35,"name":"igubal® Stehlager"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse igumid® G,
Kalotte aus iglidur® W300.
Kalotte aus iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse igumid® G,
Kalotte aus iglidur® W300.
Kalotte aus iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Stehlager gleichen Fluchtungsfehler, Schiefstellungen und Durchbiegungen von Wellen aus. Sie sind einfach zu montieren und besonders für die Aufnahme von rotierenden, oszillierenden und axialen Bewegungen geeignet. igubal® Stehlager sind wartungsfrei und für den Trockenlauf konzipiert.
Montage
Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Die Toleranz im Innendurchmesser ist mit E10 ausgelegt. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.