{"product":{"productId":"agid.20044","price":6.04,"name":"Halteklammern DIN 9832"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Die Halteklammern dienen zur Fixierung der Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448.
Zubehör
Führungsbuchsen 23681, Führungsbuchsen 23681-05, Führungsbuchsen 23678-20, Führungsbuchsen 23678-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.