Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Schnell und sicher verriegeln

norelem erweitert sein Sortiment um Schnappverschlüsse

      

Ob Boot, Wohnmobil oder Flugzeug: Die neuen Schnappverschlüsse von norelem eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Durch den bündigen Einbau brauchen sie nur wenig Platz, sind schnell montiert und einfach zu handhaben – eine komfortable Lösung, um zum Beispiel Hauben, Klappen oder Türen sicher zu verschließen.

norelem hat Schnappverschlüsse in verschiedenen Ausführungen im Sortiment: aus Edelstahl und Kunststoff, mit klappbaren Griffen, mit versenktem Knopf sowie als einrastbare Version. Zusätzlich werden Bowdenzüge und Auslöser angeboten. Alle Schnappverschlüsse lassen sich durch Drücken schließen, geöffnet werden sie je nach Ausführung durch Ziehen, Drücken und Drehen, Drücken und Ziehen oder Schieben und Ziehen. Zum Sortiment gehören insgesamt sechs verschiedene Varianten.

     

Schnappverschlüsse mit klappbarem Griff

Die Schnappverschlüsse mit Griff sind bei norelem in drei Varianten erhältlich: aus Edelstahl mit klappbarem Griff, aus Edelstahl mit klappbarem Griff und Bowdenzuganbindung (für die distanzierte Betätigung) und aus Kunststoff mit klappbarem Griff. Es gibt sie in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken, und dank ihres versenkten Griffs können sie bündig zum Beispiel in Türen, Klappen und Hauben eingebaut werden. Außerdem ist der Griff vorgespannt, was ein Klappern im Einsatz verhindert. Alle Verschlüsse sind auch mit eingebautem Schloss erhältlich.

     

Einrastbare Schnappverschlüsse

Die einrastbaren Kunststoff-Schnappverschlüsse mit Griff sind optimal, wenn nur wenig Platz ist und können werkzeuglos montiert werden. Durch Schieben des Griffs wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, so lässt sich die Tür öffnen und dank der Edelstahl-Feder beim Zudrücken auch wieder automatisch sichern. Die einrastbaren Schnappverschlüsse sind in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken erhältlich.

      

Schnappverschlüsse mit Knopf

norelem führt auch Schnappverschlüsse aus Kunststoff mit versenktem Knopf. Bei einer Variante ist der Knopf drehbar, dadurch ergibt sich eine zusätzliche Sicherung. Geöffnet werden beide Ausführungen, indem man den Knopf drückt, sodass dieser ausfährt. Zum Öffnen des Objekts wird nun am Verschluss gezogen bzw. der Knopf gedreht und zum Schließen einfach wieder zugedrückt, bis der Schnappverschluss einrastet.

       

Die richtige Wahl: norelem Schnappverschlüsse

Sicher und schnell montiert, robust und bündig – die Schnappverschlüsse von norelem bieten viele Vorteile. Sie eignen sich ideal für Bereiche, in denen vergleichbare Systeme unbeabsichtigt wieder öffnen könnten. Egal, ob abruptes Bremsen des Wohnmobils oder starker Wellengang auf See – dank ihrer Schnappfunktion ist alles zuverlässig verriegelt. Die Modelle aus Edelstahl sind korrosionsbeständig, für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit polierter oder matter Oberfläche erhältlich. Auch die Modelle aus Kunststoff überzeugen durch eine hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind langlebig und können vielfältig eingesetzt werden.