{"product":{"productId":"agid.27668","price":10.78,"name":"Bowdenzüge"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Drahtseil aus Edelstahl.
Zughülle aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung innen und außen.
Hülse POM.
Nippel Zamak.
Schraubnippel Stahl.
Zughülle aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung innen und außen.
Hülse POM.
Nippel Zamak.
Schraubnippel Stahl.
Ausführung
Bowdenzughülle und Hülse schwarz.
Schraubnippel verzinkt.
Schraubnippel verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Drahtseil aus Edelstahl.
Zughülle aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung innen und außen.
Hülse POM.
Nippel Zamak.
Schraubnippel Stahl.
Zughülle aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung innen und außen.
Hülse POM.
Nippel Zamak.
Schraubnippel Stahl.
Ausführung
Bowdenzughülle und Hülse schwarz.
Schraubnippel verzinkt.
Schraubnippel verzinkt.
Hinweis
Die Bowdenzüge dienen zur Übertragung der Zugkraft und werden in Kombination mit Auslöser als Fernbetätigung eingesetzt.
Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten kann der Bowdenzug bei der Montage entsprechend gekürzt werden.
Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.
Zugfestigkeit max. 1000 N.
Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten kann der Bowdenzug bei der Montage entsprechend gekürzt werden.
Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.
Zugfestigkeit max. 1000 N.
Lieferumfang
Drahtseil mit Nippel, Zughülle, Hülse und Schraubnippel.
Zeichnungshinweis
1) Hülse
2) Schraubnippel
3) Aufbau 1x19
4) Nippel
5) Zughülle
6) Drahtseil
2) Schraubnippel
3) Aufbau 1x19
4) Nippel
5) Zughülle
6) Drahtseil
Zubehör
Auslöser 05596 oder Schnappverschlüsse 05596-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.