Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.
Betätigungsweise
Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Türe kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage
1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.
Lieferumfang
Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Knopf
2) Führungszapfen gegen Verdrehen
3) Türblatt
4) Rahmen
5) Montagemutter
6) Gehäuse
7) Montagewinkel
8) Für Führungszapfen (optional)
9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
10) Montageausschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch