{"product":{"productId":"agid.27705","price":69.5,"name":"Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form A
ab
81,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form B
ab
69,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet.
Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
3. Anbringen des Bowdenzugs.
2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
3. Anbringen des Bowdenzugs.
Vorteile
Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Anbindung Bowdenzug
2) Montageausschnitt
3) Türblatt
4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4)
5) Griff
6) Bowdenzug
2) Montageausschnitt
3) Türblatt
4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4)
5) Griff
6) Bowdenzug
Zubehör
Bowdenzug 05596-01.