Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
oberflächengehärtet
D1=Gewinde
M3
D=Durchmesser
5
L=Länge
36
L1 ca.
0,6
L2 ca.
1,7
RoHS
true
T
6
UNSPSC Code
31161601

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl 1.2067.
Ausführung
oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch