{"product":{"productId":"agid.2788","price":0.94,"name":"Zylinderstifte mit Innengewinde DIN EN ISO 8735"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Werkzeugstahl 1.2067.
Ausführung
oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl 1.2067.
Ausführung
oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.