Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierbolzen
Form
A
Ausführung 1
für Richtbohrung
Ausführung 2
für Grundplatten mit T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
20
D=Bolzendurchmesser
25 g6
G
M6
L
75
L1
35
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Form A
Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen.
Form B
Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten.
Zubehör
Paletten 01148.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought