{"product":{"productId":"agid.12501","price":2.32,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M04 L=9, EDELSTAHL,KOMP:BOLZEN AUS EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Druckstift gehärtet
- Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310
Verkaufseinheit
2,32 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Bolzen aus Edelstahl
D=Gewinde
M4
L=Länge
9
D1
1,8
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6
Federkraft
Ende
F2 ca. N
20
Form Druckstück
Druckbolzen
H
1,5
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
0,6
Beschreibung
Werkstoff
Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.
Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Druckstift gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.