Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Federnde Druckstücke

Einträge / Seite
24 von 48 Einträgen
  • Einträge / Seite
    24 von 48 Einträgen

    Meist gekaufte Produkte

    Passt zu den Produkten in deinem Warenkorb

    Federnde Druckstücke von norelem

       

    Das umfangreiche norelem Sortiment umfasst verschiedene Bedienteile, darunter federnde Druckstücke. Die Bedienteile finden in einfacheren Klemmanwendungen und Einrastarbeiten Verwendung.

      

    Federnde Druckstücke erfüllen eine bedeutende Funktion, indem sie Druckkräfte aufnehmen und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität oder Federung bieten. Dies ermöglicht zum einen eine exakte Positionierung von Teilen in Maschinen und Werkzeugen, zum anderen aber auch die Kompensation von Bewegungen bei Belastung oder Vibrationen.

      

    Diese speziellen Komponenten sorgen in der Fertigung für Präzision und Langlebigkeit. Sie tragen maßgeblich dazu bei, den Verschleiß an Werkstücken und Maschinen zu minimieren.

       

    Übersicht

       

    Was sind federnde Druckstücke?

    Federnde Druckstücke, auch als Federdruckstücke oder Kugeldruckstücke bekannt, sind genormte Bedienteile, die dauerhaft zur Arretierung verwendet werden.

      

    Sie bestehen aus einer Hohlschraube oder einer Presshülse, die eine integrierte Feder und eine Kugel oder einen Bolzen enthält. Diese Komponenten bieten hohe Präzision und Wiederholbarkeit. Um ein federndes Druckstück zu verwenden, ist ein passendes Gewinde oder eine entsprechende Bohrung erforderlich. Einmal eingedreht oder eingepresst, bleibt das Druckstück fest an seinem Platz.

       

    Federnde Druckstücke sind mechanische Bauteile, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Um Druck aufzunehmen oder auszuüben, Dinge zu sichern oder zu positionieren. Sie zeichnen sich durch ihre federnde Eigenschaft aus. Diese ermöglicht es ihnen, sich zusammenzuziehen oder auszudehnen, um auf externe Kräfte zu reagieren.

        

    Wie funktioniert ein federndes Druckstück?

    Bevor das Druckstück zum Einsatz kommt, sollte es ordnungsgemäß montiert werden.

    Die federnden Druckstücke von norelem sind sowohl in Einpress- als auch in Schraubausführungen erhältlich. Um das Druckstück einzupressen kann der Finger, die Hand oder eine einfache Montagehilfe genutzt werden. Das Druckstück wird dann in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt. Zum Einschrauben eignet sich der spezielle Montageschlüssel für federnde Druckstücke.

       

    Sobald die Montage abgeschlossen ist, ermöglichen federnde Druckstücke die sichere Fixierung unterschiedlicher Bauteile in definierten Positionen zueinander. Das Druckstück besteht aus einer Hülse und einem Stift oder einer Kugel, die von einer Feder umgeben ist.

    In der Anwendung wird ein Element von dem federnden Druckstück aufgenommen, während auf der gegenüberliegenden Seite eine Nut oder Bohrung vorhanden ist, in die das Verriegelungselement eingreift. Ein vorbeigleitendes Element, wie beispielsweise ein Steckbolzen, kann durch federnde Druckstücke gesichert werden, wofür passende Nuten in den Bolzen eingearbeitet sind.

       

    Sobald das Einrasten erfolgt ist, halten Kugeldruckstücke die entsprechenden Bauteile fest genug, um ihre Position zueinander selbst bei Vibrationen beizubehalten.

    Wenn die Bauteile aktiv aus der Rastposition bewegt werden, drückt die Kugel des Federdruckstücks sich in die Hülse und löst die Arretierung. Wenn der Druck nachlässt, kehrt die Kugel in Ihre ursprüngliche Position zurück. Dieses federnde Verhalten ermöglicht es, Werkstücke zu fixieren, zu positionieren oder zu sichern.

       

    Wichtig bei der Funktion von federnden Druckstücken ist die Bedeutung der Federkraft. Die federnden Druckstücke sind in verschiedenen Federkraftstärken erhältlich.

      

    Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung sollte die passende Federkraftstärke entsprechend der Kräfte ausgewählt werden, die auf das Werkstück wirken. Für Standardanwendungen mit kleineren oder leichteren Bauteilen reicht in der Regel die leichte Federkraft oder die Standardfederkraft aus.

    Druckstücke mit erhöhter Federkraft erzeugen eine stärkere Druckkraft, was besonders vorteilhaft ist, wenn in Situationen mit schwereren Bauteilen oder in besonders vibrationsreichen Umgebungen eine erhöhte Haltekraft oder ein stärkerer Druck erforderlich ist.

       

    Wofür wird ein federndes Druckstück verwendet?

    Zu den typischsten Anwendungen für federnde Druckstücke gehören:

       

    • Das Arretieren (Klemmen und Halten) von Verstellelementen
    • Das Positionieren von Werkstücken
    • Das Sichern von Vorrichtungskomponenten
    • Das Halten der Position von Teilen durch das Einrasten von Mechanismen

       

    Anwendungsbeispiele von federnden Druckstücken

    Dank der breiten Palette an Materialkombinationen eignen sich die federnden Druckstücke von norelem für nahezu alle Bereiche und Anwendungen.

       

    Federnde Druckstücke finden in verschiedenen industriellen Bereichen Anwendung, darunter der Werkzeug- und Maschinenbau, Präzisionsmechanismen, die Elektronikfertigung, die Luft- und Raumfahrt sowie die Medizintechnik. In diesen Industriezweigen gewährleisten diese Komponenten die exakte Positionierung und Arretierung von Bauteilen.

       

    Federnde Druckstücke finden aber auch Verwendung in Haushaltsgeräten wie Drehreglern von Waschmaschinen und im Automobilsektor in Getränkehaltern.

       

    Federnde Druckstücke und ihre Ausführungen von norelem

       

    Wir bieten eine breite Palette von federnden Druckstücken in verschiedenen Ausführungen an, um den vielfältigen Anforderungen in der Industrie gerecht zu werden. Diese Druckstücke sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.

       

    Unser Sortiment beinhaltet federnde Druckstücke sowohl mit Kugel als auch mit Bolzen.

    Die Version mit einer Kugel umfasst eine Feder und eine Kugel, die innerhalb einer Hülse platziert sind. Durch die Feder wird Druck erzeugt und die Kugel dient dabei als Kontakt- oder Verriegelungspunkt. Die Ausführung mit Kugel ermöglicht eine schnelle und präzise Justierung von Teilen, um sie in der gewünschten Position zu fixieren. Dies sichert eine herausragende Präzision und Konsistenz in der Fertigung. Ein federndes Druckstück mit Kugel eignet sich für einfache Klemm- und Einrastarbeiten.

       

    Im Gegensatz dazu sind federnde Druckstücke mit Bolzen am Ende der Hülse mit einem Bolzen ausgestattet. Der Druckbolzen kann in eine entsprechende Öffnung oder Bohrung in anderen Bauteilen eingefügt werden, um die angestrebte Positionierung oder Fixierung zu erreichen. Diese Art der Fixierung wird als Arretierung bezeichnet.

       

    Die Wahl zwischen federnden Druckstücken mit Kugel oder Bolzen ist abhängig von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung und Ihren gestalterischen Präferenzen. Beide Varianten gewährleisten Präzision und Wiederholbarkeit bei der Positionierung von Bauteilen und Ihre Wahl kann davon beeinflusst werden, welche Form in Ihrer speziellen Anwendung besser geeignet ist.

       

    Häufig werden federnde Druckstücke mit Kugel oder Druckbolzen auch fälschlicherweise als Gewindestifte, Madenschrauben oder Wurmschrauben mit Kugel oder Druckbolzen gesucht. Es ist von Bedeutung zu verstehen, dass es sich hierbei um unterschiedliche Kategorien von Befestigungs- und Verbindungselementen handelt. Druckstücke sind spezialisierte Bauteile, die dazu konzipiert sind, Druckkräfte aufzunehmen oder auszuüben, um Bauteile zu positionieren, auszurichten oder zu fixieren. Sie unterscheiden sich in Funktion und Form deutlich von Gewindestiften, Madenschrauben und Wurmschrauben.

       

    Einzelheiten von federnden Druckstücken

    Einige federnden Druckstücke verfügen über eine Gewindesicherung, die ein ungewolltes Lösen des Druckstücks verhindert. Diese Gewindesicherung zeichnet sich durch eine Einkerbung aus, in der sich eine elastisch verformbare Nylon-Einlage befindet. Die Installation erfolgt entweder mit einem herkömmlichen Schlitz oder einem Innensechskantschlüssel.

      

    Das norelem Sortiment beinhaltet federnde Druckstücke nach Norm und bietet diese in gängigen Größen wie M5, M6, M8, M10 und M12 an.

    Wird eine sehr genaue Arretierung, die abriebfest ist gebraucht, können Raststücke eingesetzt werden. Dafür eignet sich die Kombination eines federnden Druckstücks mit verstärktem Federdruck und einem Raststück.

      

    Hier finden Sie ein Anwendungsvideo von Raststücke von norelem

      

    Um eine maximale Vielseitigkeit sicherzustellen, sind federnde Druckstücke in verschiedenen Materialien erhältlich. Es ist zu beachten, dass viele Ausführungen nicht vollständig aus dem gleichen Material bestehen, sondern Hülsen und Kugeln oder Stifte aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt sind. Durch die Kombination verschiedener Materialien entstehen zahlreiche Varianten, aus denen das passende Produkt für die jeweilige Anwendung ausgewählt werden kann.

      

    Materialien der federnden Druckstücke

    Federnde Druckstücke aus Kunststoff zeichnen sich durch Leichtigkeit und Kosteneffizienz aus. Sie sind korrosionsbeständig und eignen sich daher für den Einsatz im Freien oder in Umgebungen mit Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit.

      

    Federnde Druckstücke mit Hülsen oder Kugeln aus Stahl sind für Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Kräfte oder raue Bedingungen auftreten. Dank der Stahlfertigung sind sie äußerst stabil und temperaturbeständig, was ihren Einsatz in höheren Temperaturbereichen ermöglicht.

      

    Federnde Druckstücke mit Teilen aus Edelstahl zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit aus. Sie sind ebenfalls temperaturbeständig und leichter als vergleichbare Modelle aus Stahl, wodurch sie sich sowohl für höhere Temperaturen als auch den Außeneinsatz eignen.

      

    Kugeln der federnden Druckstücke aus Keramik sind äußerst temperaturbeständig und beständig gegenüber Chemikalien. Sie weisen zudem geringen Verschleiß auf und sind daher ideal für Anwendungen mit hohen Taktraten.

       

    Dank dieser breiten Auswahl an Werkstoffen, Formen und Größen bietet norelem für jede Anwendung das passende federnde Druckstück.

       

    Was sind die DIN-Normen bei federnden Druckstücken?

    Die DIN-Normen (Deutsche Industrie Normen) sind spezifische Normen, die die Anforderungen an verschiedene Industrieprodukte und -prozesse festlegen.

    Für federnde Druckstücke gelten je nach Ausführung und Verwendungszweck verschiedene DIN-Normen.

    Einige der relevanten DIN-Normen für federnde Druckstücke sind DIN 2093 (Scheibenfedern), DIN 1481 (Spannstifte mit Schlitz) und DIN 6319 (Druckstifte).

    Diese Normen definieren Größen, Toleranzen und technische Spezifikationen, um sicherzustellen, dass die federnden Druckstücke den Qualitäts- und Leistungsstandards entsprechen.