Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Arretierbolzen

Einträge / Seite
24 von 48 Einträgen
  • Einträge / Seite
    24 von 48 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch

    Übersicht

          

    Arretierbolzen von norelem – Präzision und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen

        

    Ein Arretierbolzen ist eine genormte Rasteinheit. Mit ihm lassen sich bewegliche Maschinenelemente in einer bestimmten Position fixieren oder indexieren. Der Bolzen kann auch als Rastbolzen bezeichnet werden und manuell oder automatisch entriegelt werden.

    Arretierbolzen kommen häufig in Maschinen, Werkzeugen, Vorrichtungen oder Scharnieren zum Einsatz. Dort verhindern sie die ungewollte Bewegung von Bauteilen.

    Der klassische Bolzen verfügt über einen Zugknopf oder auch einen Zugring. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, wird der Bolzen in eine Bohrung oder eine Aussparung eines anderen Teils eingeführt.

    Wird der Zugknopf bzw. der Zugring betätigt, wird der Arretierstift aus dem entsprechenden Gegenstück gezogen. So lassen sich die Steckverbindungen schnell und unkompliziert fixieren oder lösen.

            

    In diesem YouTube-Video sehen Sie einen Arretierbolzen in Anwendung.

          

    Der Hauptzweck eines Arretierbolzens besteht darin, zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden, sodass sie in einer festen Position bleiben. Dies verhindert unerwünschte Bewegungen oder Verschiebungen.

    Viele Rastbolzen sind so konstruiert, dass sie leicht entriegelt werden können. Das erleichtert das Lösen der Verbindung und ermöglicht die Bewegung der Teile. Einige Arretierbolzen sind mit einem Federmechanismus ausgestattet. Dieser zieht den Bolzen automatisch in die Arretierposition zurück, sobald er gelöst wird.

                     

    Sichern Sie sich jetzt direkten Zugriff auf unsere hochpräzisen CAD-Daten! Vereinfachen Sie Ihre Konstruktionsprozesse, indem Sie die CAD-Daten der Arretierbolzen schon im Vorhinein kostenlos herunterladen. Starten Sie Ihr Projekt mit den besten Voraussetzungen – laden Sie die benötigten CAD-Daten noch heute herunter!

            

    Produktauswahl bei norelem

          

    Das Sortiment beinhaltet 40 verschiedene Arretierbolzen. Die einzelnen Rastbolzen sind in den gängigsten Stiftlängen (von 24 mm bis 134 mm) erhältlich. Außerdem beinhaltet das Sortiment Bolzen mit unterschiedlichen Bolzendurchmessern (3 mm bis 25 mm).

    Auch über die Filteroption wählbar ist das Material des Grundkörpers. Dieser kann aus Automatenstahl, Edelstahl, Stahl oder Thermoplast bestehen. Bei der Wahl des richtigen Materials für Arretierbolzen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Diese können Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Gewicht sein. Automatenstahl, Edelstahl, Stahl und Thermoplast bieten jeweils spezifische Vorteile, die sie für unterschiedliche Anwendungen besonders geeignet machen.

    Automatenstahl ist kostengünstig in der Herstellung und bietet eine ausgezeichnete Oberflächenqualität. Im Vergleich dazu steht Edelstahl, der besonders durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit hervorsticht. Edelstahl eignet sich hervorragend für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen, wie in der Lebensmittelindustrie oder im Außenbereich. Er ist gegenüber Rost und chemischen Einflüssen resistent. Darüber hinaus ist Edelstahl hygienisch und leicht zu reinigen, was ihn in der Medizintechnik unverzichtbar macht.

    Stahl bietet eine außergewöhnlich hohe Festigkeit, die ihn ideal für Anwendungen macht, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Stahl ist zudem in einer Vielzahl von Legierungen verfügbar, sodass er an spezifische Anforderungen wie Schlagzähigkeit angepasst werden kann. Er ist oft kosteneffizienter als Edelstahl, insbesondere in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit nicht die höchste Priorität hat.

    Thermoplast punktet durch seine Leichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Im Vergleich zu Metallen ist Thermoplast deutlich leichter und bietet dennoch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Seine Flexibilität verleiht ihm eine erhöhte Stoßfestigkeit, obwohl er nicht die gleiche Festigkeit wie Metall aufweist.

          

    Es gibt verschiedene Typen von Arretierbolzen, abhängig von der Anwendung. Diese können manuell bedient werden oder automatisch verriegeln. Verschiedene Formbezeichnungen der Rastbolzen beschreiben ihre kleinen Unterschiede. So beinhaltet das norelem Sortiment Modelle:

    Der pneumatische Arretierbolzen setzt neue Maßstäbe in der Automatisierung. Er wird durch Anlegen von Druckluft betätigt. Die Rückstellung erfolgt durch eine Trennung von der Luftzufuhr. Die Anwendung findet der pneumatische Arretierbolzen beispielsweise in getakteten Fertigungsanlagen oder Montageeinrichtungen sowie bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, die kein manuelles Entriegeln erlauben.

            

    Für bestimmte Bereiche, bei denen der Arretierstift nicht anschlagen soll, gibt es sie mit Gewindesicherung. Mithilfe der Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.

         

    In unzugänglichen Bauräumen, in denen eine Bedienung erschwert ist oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung nötig ist, sind die Arretierbolzen mit Fernbetätigung die optimale Lösung. Die Kopplung zwischen Bolzen und Bedienerseite erfolgt über einen Bowdenzug. Die Kombination aus Arretierbolzen und Betätigungselement bildet ein Komplettsystem, welches für viele Anwendungsfälle eingesetzt werden kann. Alternativ zum Betätigungselement dient der beiliegende Schraubnippel (Ø5 x 7 mm) zur Einbindung eines individuellen Betätigungselements in das System.

    Vielseitige Einsatzbereiche von Arretierbolzen

    Arretierbolzen bestehen aus einer Führung mit Stift im Inneren. Wird der Griff gezogen, zieht sich der Stift in die Führung zurück. Dann kann die Position des beweglichen Teils geändert werden. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, wird der Griff losgelassen und der Rastbolzen fixiert die Position des beweglichen Teils zuverlässig.

    Diese Bolzen sind besonders robust und halten selbst den stärksten Querkräften stand, wodurch sie eine sichere Fixierung gewährleisten. Erst das manuelle Eingreifen eines Anwenders verändert die Arretierstellung, wodurch die Position sicher beibehalten wird.

            

    Zusätzliche Vorteile der Arretierbolzen sind:

    Vielfältige Griffarten: Die Arretierbolzen von norelem sind in verschiedenen Griffarten erhältlich, darunter Pilzgriff, T-Griff, Sterngriff, Ringe, Griffkugeln und mehr. Die Vielfalt ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle.

    Starke Haltekraft: Unsere Arretierbolzen bieten eine starke Haltekraft, die eine sichere Fixierung von beweglichen Teilen gewährleistet. Dies sorgt für Stabilität und Sicherheit in der Anwendung, selbst unter extremen Bedingungen.

    Einfache Integration und Bedienung: Die norelem Arretierbolzen sind einfach zu integrieren und bieten eine benutzerfreundliche Bedienung, die eine schnelle Fixierung und Entriegelung ermöglicht. Das reduziert Rüstzeiten und steigert die Produktionsprozesse.

          

    Dank ihrer robusten Konstruktion und der Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen eignen sich unsere Arretierbolzen für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Industrien, von Maschinenbau bis hin zur Automatisierung.

    Einsatzgebiet der Rastbolzen können sein:

    • Sichern von Schwenk- und Drehvorrichtungen
    • Anschlagpositionierung
    • Höhenverstellung
    • Schnelles Trennen von Bauteilen

                 

    Warum Sie sich für Arretierbolzen von norelem entscheiden sollten

    Wenn es um die Wahl von Arretierbolzen geht, bieten die Produkte von norelem zahlreiche überzeugende Vorteile, die sie zur ersten Wahl für Anwender in verschiedensten Industrien machen. Arretierbolzen von norelem zeichnen sich durch ihre hohe Präzision, Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Belastbarkeit aus. Diese Bolzen halten selbst den stärksten Querkräften stand.

    Dank robuster Materialien, wie Stahl und Edelstahl, sind die Rastbolzen besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß und Korrosion. Bei der Qualitätsprüfung wird im Speziellen auf einen exakten Lauf und eine einwandfreie Rastung in der Endlage geachtet. Diese Qualität der Bolzen schafft eine reibungsfreie Funktionalität in der Praxis.

    Ein weiterer Grund, sich für Arretierbolzen von norelem zu entscheiden, ist die Vielfalt des Sortiments. Mit einer umfangreichen Auswahl an unterschiedlichen Produkttypen, Ausführungen und Bolzendurchmessern finden Sie bei norelem immer genau die Lösung, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Über die Filterfunktion können Sie bequem zwischen verschiedenen Anforderungen wählen, um die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

    Wenn Sie Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit legen, sind die Arretierbolzen von norelem die ideale Wahl für Ihre Projekte.

       

    Bei offenen Fragen zu Arretierbolzen oder anderen Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!