{"product":{"productId":"agid.4379","price":27.28,"name":"Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L"},"currency":"EUR"}
- Schneller und werkzeugloser Wechsel möglich
- Gehärtet und geschliffen
- Drehmomentabstützung und Fixierung über Spannbuchse möglich
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7.
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.