{"product":{"productId":"agid.4377","price":27.28,"name":"Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K
ab
89,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L
ab
81,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet.
Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.
E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften.
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.
E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften.
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.