Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Bohrbuchsen

Einträge / Seite
9 von 9 Einträgen
  • Einträge / Seite
    9 von 9 Einträgen

    Meist gekaufte Produkte

    Passt zu den Produkten in deinem Warenkorb

    Übersicht 

            

    Unverzichtbar in der Produktion – Bohrbuchsen für Ihre Fertigung

         

    Bohrbuchsen sind mechanische Komponenten, die in Maschinen eingesetzt werden, um Bohrer präzise zu führen. Sie ermöglichen das schnelle Bohren von Werkstücken. Durch die Buchsen wird das erneute ausmessen und anzeichnen hinfällig. Die Normteile führen den Bohrer direkt in die Bohrvorrichtung. Damit gewährleisten sie nicht nur ein maßgeschneidertes Bohrbild, sondern sorgen auch dafür, dass der Bohrer nicht verlaufen kann. Dies ist entscheidend für die Genauigkeit und Wiederholbarkeit von Bohrungen, insbesondere bei der Serienfertigung. 

    Im Gegensatz zu einer Bohrung ohne Vorrichtung – der handgeführten Bohrung – wird der Bohrvorgang dank Bohrbuchse deutlich vereinfacht. Die Bohrung mit Bohrbuchse erzielt ein wesentlich saubereres Ergebnis durch Vorgabe eines festen Eindringwinkels. 

    Bohrbuchsen bestehen aus Spezialeinsatzstahl, um eine hohe Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Dadurch erfüllen sie qualitativ hohe Ansprüche und sind darüber hinaus besonders langlebig. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. 

    Bohrbuchsen finden in der Fertigung breite Anwendung, vor allem in Bereichen, in denen Präzision und Wiederholbarkeit von Bohrungen entscheidend sind. Die Nutzung der Teile ist unerlässlich, da sie die Effizienz der Produktionsprozesse maßgeblich verbessern. 

    Die Buchsen kommen vor allem beim Tiefbohren im Maschinenbau zum Einsatz. Man findet sie auch bei der Herstellung von Werkzeugen, im Fahrzeugbau sowie in diversen anderen Industriezweigen. Dabei sind unsere Bohrbuchsen auf raue Umgebungen und eine lange Haltbarkeit ausgelegt. 

               

    Zu den einzelnen Bohrbuchsen sind CAD-Daten erhältlich. Melden Sie sich kostenlos an und laden Sie sich die Daten herunter. Optimieren Sie Ihre Planung mit präzisen Modellen für Ihre nächste Konstruktion! 

           

    Vorteile von Bohrbuchsen

           

    Bohrbuchsen bieten eine Vielzahl an Vorteilen, die den Bohrprozess nicht nur präziser, sondern auch effizienter und langlebiger machen. Die Vorteile machen Bohrbuchsen zu einem unverzichtbaren Werkzeug für präzise und effiziente Bohrarbeiten in der industriellen Fertigung. 

    • Breites Sortiment: Mit sieben verschiedenen Produkten im Angebot ermöglicht das Sortiment eine umfassende Auswahl. So können Sie den optimalen Durchmesser, das passende Material und die gewünschte Ausführung für Ihre spezifischen Anforderungen wählen. Die Vielfalt gewährleistet, dass für nahezu jede Anwendung die passende Bohrbuchse verfügbar ist. 

    • Lange Lebensdauer: Dank der Verwendung hochwertiger Materialien wie Automatenstahl, Einsatzstahl und Stahl zeichnen sich die Bohrbuchsen durch eine außergewöhnliche Lebensdauer aus. Diese robusten Werkstoffe sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, was langfristig zu einer Reduzierung von Wartungs- und Ersatzteilkosten führt. 

    • Einfache Integration und Austauschbarkeit: Bohrbuchsen lassen sich mühelos in bestehende Systeme integrieren, was ihre Handhabung und den Austausch besonders unkompliziert macht. Dies bedeutet, dass sie schnell und effizient in Produktionslinien eingebaut oder bei Bedarf ausgetauscht werden können, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind. 

    • Hohe Präzision: Die exakte Führung des Bohrers sorgt dafür, dass Bohrungen stets präzise und in der gewünschten Position durchgeführt werden. Die hohe Präzision ist entscheidend für die Einhaltung strenger Toleranzen und die Qualität der fertigen Produkte. 

    • Konsistente Wiederholbarkeit: Die konsistente Qualität der Bohrungen bei jeder Anwendung macht Bohrbuchsen besonders wertvoll in der Serienfertigung, wo identische Ergebnisse entscheidend sind. 

    • Erhöhte Sicherheit: Die Verwendung hochwertiger Materialien und die stabile Führung des Bohrers minimieren das Risiko von Werkzeugbrüchen oder Fehlbohrungen, was die Arbeitssicherheit erhöht. 

    • Schnelles Bohren: Durch die präzise Führung des Bohrers ermöglichen Bohrbuchsen ein zügiges und reibungsloses Bohren. Der Bohrer bleibt exakt in Position, was den gesamten Bohrprozess beschleunigt und die Produktivität erhöht. 

    • Gängiges Normteilsystem: Bohrbuchsen sind Teil eines standardisierten Normteilsystems, was ihre Kompatibilität und Integration in bestehende Systeme vereinfacht. Dies erleichtert nicht nur den Austausch, sondern auch die Beschaffung und Wartung. Unsere Buchsen sind nach DIN-Normen hergestellt. 

          

    Neben oben aufgeführten Vorteilen zählt auch die Vermeidung von Bohrerabweichungen und die Vereinfachung des Bohrprozesses als große Vorteil von Bohrbuchsen. 

    Speziallösungen für besondere Anforderungen – unser Sortiment

             

    Das norelem-Sortiment beinhaltet sieben verschiedene Produkte für die unterschiedlichsten Anforderungen. Durch unterschiedliche Abmessungen und die Vielfalt der Formgebung ist eine exakte Anpassung an Ihr bereits bestehendes System möglich. Die Buchsen sind in Form A und Form B erhältlich. Form A hat gerundete Ecken an einem Ende, Form B an beiden Enden. Jedes der sieben Produkte erfüllt dabei, je nach Typ, die dafür gängige DIN-Norm. Die DIN-Normen legt einheitliche Spezifikationen, Anforderungen und Bestimmungen für Produkte fest, um Qualität, Sicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. Folgende DIN-Normen werden je nach Produkt eingehalten: 

    • DIN 172 

    • DIN 173 

    • DIN 179 

    • DIN 9845 

             

    Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179

    Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179 sind standardisierte Führungselemente. Sie werden in Bohrvorrichtungen eingesetzt, um Bohrer präzise zu führen. Die zylindrischen Buchsen bestehen aus Spezialeinsatzstahl und sind gehärtet und geschliffen.

    Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179

    Die DIN 179 legt die genauen Maße und Toleranzen für diese Bohrbuchsen fest, um sicherzustellen, dass sie in verschiedenen Vorrichtungen und Anwendungen universell einsetzbar sind. Diese Norm definiert auch die Passform, wodurch eine zuverlässige und exakte Führung des Bohrers gewährleistet wird. 

    Zylindrische Bohrbuchsen werden häufig als Positionierbuchsen verwendet. Die Buchse lässt sich bündig einpressen und mit Steckbohrbuchsen nach DIN 173 kombinieren. 

             

    Bundbohrbuchsen DIN 172

    Bundbohrbuchsen nach DIN 172 zeichnen sich durch einen Bund aus, der eine sichere Positionierung in der Vorrichtung ermöglicht und verhindert, dass die Buchse während des Bohrvorgangs verrutscht.  

    Die Bundbohrbuchsen werden aus hochwertigem Spezialeinsatzstahl gefertigt, der für seine hohe Festigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Die Normteile sind gehärtet auf eine Härte von 740 ±80 HV 10, was ihnen eine hohe Verschleißfestigkeit verleiht. Zudem sind sie präzise geschliffen, um eine exakte Führung des Bohrers zu gewährleisten. 

                

    Steckbohrbuchsen DIN 173

    Steckbohrbuchsen nach DIN 173 werden aus hochwertigem Spezialeinsatzstahl hergestellt. Sie verfügen über keine Einführungsrille, was sie besonders für Anwendungen geeignet macht, bei denen eine glatte und gleichmäßige Führung des Bohrers erforderlich ist. 

    Im Vergleich zu zylindrischen Bohrbuchsen sind Steckbohrbuchsen auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrmaß gekennzeichnet. Die Kennzeichnung erleichtert die Identifizierung und den schnellen Austausch der Buchsen in der Produktion. Somit sind unterschiedliche Durchmesser in kürzerer Zeit realisierbar. 

    Passende Produkte zur Steckbohrbuchse sind: 

                 

    Spannbuchsen DIN 173

    Spannbuchsen nach DIN 173 sind spezielle Befestigungselemente, die in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Normteile fixieren Steckbohrbuchsen oder ähnliche Komponenten sicher in der Vorrichtung. Sie sorgen für eine feste und präzise Verbindung und erleichtern den Austausch von Bohrbuchsen. 

    DIN 173 ist eine Norm, die sich mit Steckbohrbuchsen und deren Eigenschaften sowie deren Verwendung in industriellen Anwendungen befasst. Die Norm definiert verschiedene Aspekte wie Maße, Toleranzen, Materialanforderungen und Ausführungen, um sicherzustellen, dass diese Buchsen in Bohrvorrichtungen präzise und zuverlässig eingesetzt werden können. 

    Die Spannbuchsen werden mit einer Zylinderschraube nach DIN 912 geliefert, die zur Befestigung der Buchse dient. Diese Kombination sorgt für eine einfache und zuverlässige Montage. 

                 

    Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen DIN 173

    Die Flachkopfschrauben aus blankem Stahl sind für Steckbohrbuchsen DIN 173 mit verschiedenen Durchmessern konzipiert. Die Durchmesser lassen sich wie folgt unterscheiden: 

    • bis 6 mm 

    • über 6 mm bis 12 mm 

    • Über 12 mm bis 30 mm  

              

    Stempelführungsbuchsen DIN 9845

    Stempelführungsbuchsen nach DIN 9845 werden in Werkzeug- und Stanzmaschinen verwendet. Sie dienen zur präzisen Führung von Werkzeugkomponenten, um genaue und wiederholbare Stanzvorgänge zu gewährleisten. 

    Stempelführungsbuchsen DIN 9845

    Diese Führungsbuchsen bestehen aus hochwertigem Einsatzstahl. Einsatzstahl bietet die nötige Robustheit und Langlebigkeit, die für die hohen Anforderungen in der Werkzeugtechnik erforderlich sind. Die Bohrungen der Stempelführungsbuchsen sind an einem Ende abgerundet, was den Ein- und Austritt des Stempels erleichtert und die Lebensdauer der Buchse erhöht. Diese Abrundung trägt auch zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß während des Betriebs bei. 

           

    Die DIN-Norm spezifiziert den Einsatz von Einsatzstahl für die Herstellung der Führungsbuchsen. Sie legt fest, dass die Buchsen gehärtet und geschliffen sein müssen, um eine glatte und präzise Oberfläche zu gewährleisten, die für die reibungslose Führung von Stempeln unerlässlich ist. Die Härte wird meist in HV angegeben, beispielsweise 740 ±40 HV 10. 

            

    Bohrbuchsen von norelem

    Wenn es um hochwertige Bohrbuchsen geht, ist norelem Ihr verlässlicher Partner. Unsere Bohrbuchsen sind nicht nur ein Synonym für Präzision und Langlebigkeit, sondern bieten auch eine beeindruckende Vielfalt an Ausführungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Doch warum sollten Sie Ihre Bohrbuchsen gerade bei norelem kaufen? 

    Unsere Bohrbuchsen werden aus hochwertigen Materialien wie Automatenstahl und Einsatzstahl gefertigt. Diese sorgen für eine außergewöhnliche Lebensdauer und beständige Leistung, selbst bei intensiver Nutzung. Bei norelem finden Sie ein breites Sortiment an Bohrbuchsen, das alle gängigen Durchmesser und Ausführungen abdeckt. 

    Unsere Bohrbuchsen sind nach DIN-Norm konzipiert, dass sie sich mühelos in bestehende Systeme integrieren lassen. Auch der Austausch von Buchsen ist unkompliziert, was Ihre Produktionsprozesse reibungslos und effizient gestaltet. 

                 

    Entscheiden Sie sich für norelem und profitieren Sie von Qualität, Präzision und einem umfassenden Sortiment an Bohrbuchsen. Bei offenen Fragen zum Thema Bohrbuchsen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen!