Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
DIN EN ISO
ähnlich DIN EN ISO 8735
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
8
L=Länge
50
D1
M5
L1 ca.
1
L2 ca.
2,6
RoHS
true
T
8

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungskeramik Z101.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.

Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN EN ISO 8735.
Vorteile
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch