Passfeder
Stahl
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
0,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passfeder
Form
A
Norm DIN
DIN 6885
Material Grundkörper
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1192
B=Breite
4
L=Länge
16
H
4
L
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1192 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.