Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kegelstifte ISO 2339, erhältlich in Stahl oder Edelstahl, sind essenzielle Bauteile im Maschinenbau. Diese Stifte erfüllen die internationalen Standards der ISO 2339 und bieten eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen in Maschinen und Anlagen. Die Stahl- oder Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung. Die kegelförmige Form B erleichtert die Montage und gewährleistet eine sichere Verbindung. Diese Kegelstifte bieten eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, um den anspruchsvollen Anforderungen im Maschinenbau gerecht zu werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft