{"product":{"productId":"agid.34383","price":10.81,"name":"Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse, Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Betätigungsweise
Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.