{"product":{"productId":"agid.34383","price":10.81,"name":"Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse, Form A
ab
10,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse, Form B
ab
13,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm und mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Betätigungsweise
Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte