Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form AP: ohne Riegelkappe ohne Mutter.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft