{"product":{"productId":"agid.32803","price":13.12,"name":"Sperrriegel mit Gewindesicherung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sperrriegel mit Gewindesicherung, ohne Riegelkappe, ohne Mutter, Form AP
ab
13,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel mit Gewindesicherung, mit Kappe, ohne Mutter, Form CP
ab
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form AP: ohne Riegelkappe ohne Mutter.
Form CP: mit Riegelkappe ohne Mutter.
Form CP: mit Riegelkappe ohne Mutter.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.
Positionierbuchsen 03099-50.