{"product":{"productId":"agid.30793","price":1.55,"name":"Schutzstopfen aus Aluminium, Form A, mit Innensechskant, ohne O-Ring"},"currency":"EUR"}
- Abdichtung von Rasterbohrungen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Vorteile
Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.