{"product":{"productId":"agid.30793","price":1.55,"name":"Schutzstopfen aus Aluminium"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schutzstopfen aus Aluminium, Form A, mit Innensechskant, ohne O-Ring
ab
1,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schutzstopfen aus Aluminium, Form B, mit Innensechskant, mit O-Ring
ab
1,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schutzstopfen aus Aluminium, Form C, mit Schlitz, mit O-Ring
ab
1,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Vorteile
Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen.
Auf Anfrage
Verschiedene Farben für Differenzierung auf Grundelementen mit Rasterbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring