Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Ausführung B kann um 90° für ein weiteres Absteckmaß montiert werden. Der Nutenführungsstein kann somit für zwei unterschiedliche Nutenbreiten verwendet werden.
Anwendung
Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft