{"product":{"productId":"agid.2761","price":17.64,"name":"Nutenführungssteine"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
Form A brüniert.
Form B blank und gehärtet.
Form B blank und gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Nutenführungssteine, Form A, einfach
ab
17,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Nutenführungssteine, Form B, beidseitig
ab
20,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
Form A brüniert.
Form B blank und gehärtet.
Form B blank und gehärtet.
Hinweis
Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Ausführung B kann um 90° für ein weiteres Absteckmaß montiert werden. Der Nutenführungsstein kann somit für zwei unterschiedliche Nutenbreiten verwendet werden.
Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Ausführung B kann um 90° für ein weiteres Absteckmaß montiert werden. Der Nutenführungsstein kann somit für zwei unterschiedliche Nutenbreiten verwendet werden.
Anwendung
Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.