{"product":{"productId":"agid.34382","price":79.21,"name":"DREHSPANNVERSCHLUSS SCHWERE AUSFÜHRUNG,D=6, H=40, EDELSTAHL A2 BLANK,KOMP:EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Drehspannverschluss
schwere Ausführung
Edelstahl A2
blank
Verkaufseinheit
79,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehspannverschluss
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Material
Komponente
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
blank
D=Durchmesser
6
H=Höhe
40
Auszugskraft F
kN
1,8
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
14,7
H2
5,5
Haltekraft
N
450
M
M02X4
RoHS
true
Spannkraft
N
150
T
6/9
T1
6-20/9-20
T2
2,5
Temperaturbeständigkeit
≤130 °C
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Die Plattenstärke variiert, je nach Verwendung unterschiedlicher Spannbolzen (03192-09).
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Der Spannbolzen muss separat bestellt werden.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Die Plattenstärke variiert, je nach Verwendung unterschiedlicher Spannbolzen (03192-09).
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Der Spannbolzen muss separat bestellt werden.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse 03192-09.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.