{"product":{"productId":"agid.34380","price":73.17,"name":"Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff
ab
73,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl
ab
81,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Die Plattenstärke variiert, je nach Verwendung unterschiedlicher Spannbolzen (03192-09).
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Der Spannbolzen muss separat bestellt werden.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Die Plattenstärke variiert, je nach Verwendung unterschiedlicher Spannbolzen (03192-09).
Montagemöglichkeit 1 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke 6 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 mit Spannbolzen Form A für Plattenstärke > 6 bis 20 mm oder mit Spannbolzen Form B für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Der Spannbolzen muss separat bestellt werden.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse 03192-09.