03330-01 ES
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl
- Schmutzresistent
- Einpressbar
- Verschiedene Federkräfte
ab 4,45 €
zzgl. MwSt.
-
FEDERNDES SEITENDRUCKST. LEICHTE FEDERKRAFT D=6, D2=2,9, L1=3,7, KUNSTSTOFF BLAU, ABWEICHENDE STIFTFORM, KOMP:EDELSTAHL, L=7, D1=3Art-Nr. 03330-01-110307
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 2
- abweichende Stiftform
- Ausführung 1
- leichte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 6
- L=Länge
- 7
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 2,9
- F ca. N
- 10
ab 4,45 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. LEICHTE FEDERKRAFT D=8, D2=7,9, L1=5,2, KUNSTSTOFF BLAU, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=4Art-Nr. 03330-01-110409
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- leichte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 8
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 7,9
- F ca. N
- 15
ab 4,64 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. LEICHTE FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=7,3, KUNSTSTOFF BLAU, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=5Art-Nr. 03330-01-110509
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- leichte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 30
ab 5,10 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. LEICHTE FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=10,3, KUNSTSTOFF BLAU, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=6Art-Nr. 03330-01-110609
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- leichte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 20
ab 5,50 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=6, D2=5,9, L1=3,7, KUNSTSTOFF ROT, ABWEICHENDE STIFTFORM, KOMP:EDELSTAHL, L=7, D1=3Art-Nr. 03330-01-210307
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 2
- abweichende Stiftform
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 6
- L=Länge
- 7
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 5,9
- F ca. N
- 20
ab 4,45 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=8, D2=7,9, L1=5,2, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=4Art-Nr. 03330-01-210409
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 8
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 7,9
- F ca. N
- 30
ab 4,64 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=7,3, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=5Art-Nr. 03330-01-210509
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 60
ab 5,10 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=10,3, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=6Art-Nr. 03330-01-210609
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 30
ab 5,50 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=12, D2=11,9, L1=13,3, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL, L=13, D1=8Art-Nr. 03330-01-210813
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 12
- L=Länge
- 13
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 11,9
- F ca. N
- 50
ab 5,97 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=16, D2=15,9, L1=16,9, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL, L=16, D1=10Art-Nr. 03330-01-211016
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- Standard Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 16
- L=Länge
- 16
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 15,9
- F ca. N
- 80
ab 6,29 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=7,3, KUNSTSTOFF GRÜN, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=5Art-Nr. 03330-01-310509
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- verstärkte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 90
ab 5,10 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=10,3, KUNSTSTOFF GRÜN, KOMP:EDELSTAHL, L=9, D1=6Art-Nr. 03330-01-310609
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- verstärkte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 10
- L=Länge
- 9
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 9,9
- F ca. N
- 60
ab 5,50 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=12, D2=11,9, L1=13,2, KUNSTSTOFF GRÜN, KOMP:EDELSTAHL, L=13, D1=8Art-Nr. 03330-01-310813
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- verstärkte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 12
- L=Länge
- 13
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 11,9
- F ca. N
- 100
ab 5,97 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
FEDERNDES SEITENDRUCKST. VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=16, D2=15,9, L1=16,6, KUNSTSTOFF GRÜN, KOMP:EDELSTAHL, L=16, D1=10Art-Nr. 03330-01-311016
- Benennung
- Federndes Seitendruckstück
- Material Grundkörper
- Kunststoff
- Ausführung 1
- verstärkte Federkraft
- Material Komponente
- Edelstahl
- D=Außendurchmesser
- 16
- L=Länge
- 16
- D2=Bohrungsdurchmesser 2
- 15,9
- F ca. N
- 160
ab 6,29 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Edelstahl.
Druckbolzen Edelstahl.
Ausführung
Druckbolzen blank.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.