{"product":{"productId":"agid.24747","price":4.6,"name":"Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Ausführung
Druckbolzen (Stahl) einsatzgehärtet und brüniert.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl
ab
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl
ab
4,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus POM
ab
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Ausführung
Druckbolzen (Stahl) einsatzgehärtet und brüniert.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser