DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahlausführung A1:

Gewindehülse 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Kugel Keramik Si3N4





Edelstahlausführung A4:

Gewindehülse 1.4404.

Druckfeder 1.4401.

Kugel Keramik Si3N4.

Ausführung
blank.
Hinweis

Siliziumnitrid Si3N4 zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.




Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die federnde Druckstücke aus Edelstahl A4 zu empfehlen.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft