{"product":{"productId":"agid.2430","price":1.78,"name":"Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, verstärkte Federkraft"},"currency":"EUR"}
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Druckstift gehärtet
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.