Federhülse
abgerundet
Stahl
- Rast-und Positionierelement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
0,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federhülse
Form
A
Ausführung 1
abgerundet
Ausführung 2
ohne Bund
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
CT=Federsteifigkeit
0,53
F1=Federkraft Anfang ca. N
2,2
F2=Federkraft Ende ca. N
3
F=Federkraft
Standard
L=L bei F1
12
L=L bei F2
10,5
L=Länge
16
D1
2,2
L2
7,8
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Druckfeder blank.
Hinweis
Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.