Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis
Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
Montage
Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkopf-Schraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Spanndorne

norelem Spanndornen eignen sich besonders für das schnelle und einfache Fixieren von Werkstücken. Sie kommen in der Regel in der Fertigungstechnik zum Einsatz. Für die Zweitbearbeitung von Drehteilen werden Spanndorne häufig verwendet. Auf diese Weise kann durch Drehen und Fräsen der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden. Die Betätigung des Spanndorns kann entweder von Hand mithilfe einer Spannmutter, Spannschraube oder auf pneumatische Art über einen Spannzylinder an der Maschine erfolgen.

Das norelem Sortiment umfasst neben den gängigen Spanndornen auch Spanndornen mit seitlicher Klemmung.