Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
Item
Guide rail
Form
A
Size
6
Version 1
hardened
Version 2
ground
Main material
tool steel
B1=Width
16
H=Height
15
L=Length
300
B
31
B2
6
C
19,3
D1
M6
D2
5,3
D3
10
E
1
F N
2052
K
5,2
L1
25
L2
5x50
RoHS
true

Description

Werkstoff
Form A:
Werkzeugstahl, Werkstoffhärte 58-62 HRC.
Die Oberfächen sind feinst geschliffen.
Form B:
Automatenstahl mit Gleitbelägen aus PTFE.
Die Gleitbeläge sind selbstschmierend.
Bestellhinweis
Für eine komplette Führung mit einer Schienengröße 6, einer Führungslänge von 300 mm und einem Hub von 100 mm werden benötigt:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(Länge L mit angeben, z.B. 300 für L = 300 mm)
Hinweis
Bei normalen Einbauverhältnissen können in geschmiertem Zustand max. 15 m/min. gefahren werden.
Der Reibwert kann je nach Schmierung mit 0,04-0,08 gerechnet werden.
Die Schmierung erfolgt mit handelsüblichen Gleit-Bahn-Ölen.
Die Längsführungen werden eingesetzt für Bewegungs-, Bearbeitungs- und Positionieraufgaben.
Anwendung
- Industry automation
- Machine tools
- Special machinery
- Tool fixtures
- Metrology equipment
Temperature range
-40 °C to +80 °C.
Advantages
- Stick-slip free movement
- Very good dry-running properties
- Highly wear-resistant
- Very good vibration damping
- Resistant to dirt, shock and impact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Andere Kunden kauften auch