Aufnahmebuchse
Edelstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage vorderseitig
- Gehärtet
- Befestigungsschrauben inklusive
Verkaufseinheit
63,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Bohrungsdurchmesser
13
H=Mind. Grundplattendicke
20
L=Länge
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
T
11,91
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4548.
Ausführung
gehärtet min. 40 HRC, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.