Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positionsstift
Ausführung 1
zylindrisch
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
8,5
D2=Bolzendurchmesser
5
Befestigungsart
Passdurchmesser
L1
8
L2
8
L3
2

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Planseiten mit Zentrierung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch