Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Schnellspannhalter als verbindende Elemente im Schnellwechselsystem von norelem

Das Schnellwechselsystem von norelem ist eine flexible Lösung, um kleine Werkstücke beispielsweise auf Messsystemen und Mikroskopen zu positionieren und zu fixieren. Das System kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn eine niedrige Spannkraft, aber hohe Präzision gefordert ist.

Das norelem Schnellwechselsystem für Nullpunktspannung von Vorrichtungen setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Dazu gehören Grundplatten, Schnellspannhalter, Aufbauelemente – in der Regel Adapter, um Spannelemente und Schnellspannhalter zu verbinden – sowie Spannelemente, also Schraubstöcke, Backenfutter oder Nadelauflagen.

Schnellspannhalter verbinden Grundplatten und Aufbauelemente

Neu im norelem Sortiment sind Schnellspannhalter, die als Basiselemente mit Hilfe einer T-Nut oder eines Gewindes direkt auf eine Grundplatte oder einen Maschinentisch montiert werden können. norelem bietet verschiedene Grundplatten an, beispielweise Grundplatten mit T-Nut und solche mit Gewindebohrungen M6.

Die Schnellspannhalter bilden die Schnittstelle zwischen den Grundplatten und den Aufbauelementen. Die Aufbauelemente wiederum dienen als Schnittstelle zwischen Grund- und Spannelementen und können werkzeuglos mit diesen verbunden werden. Das norelem Produktportfolio umfasst drei verschiedene Aufbauelemente für die freie Positionierung im 3D-Raum: Adapter aus Aluminium für Präzisionsschraubstöcke und für Dreibackenfutter sowie Winkelelemente.


Mit den Spannelementen von norelem können kleine Teile auf Messsystemen, Mikroskopen, Profilprojektoren und Ähnlichem positioniert und fixiert werden. Zum Sortiment gehören vier verschiedene Varianten: Mit den  Präzisionsschraubstöcken, auch erhältlich in Miniaturbauform, können Werkstücke einfach und schnell für das Vermessen auf Messmaschinen festgeklemmt werden, auch solche mit Innenbohrungen. Das Präzisions-Dreibackenfutter Handspannfutter eignet sich speziell für Anforderungen, bei denen eine niedrige Spannkraft bei hoher Präzision gefordert ist. Das runde Werkstück wird durch einfaches Drehen des Spannrings manuell oder mit dem mitgelieferten Spannhebel gespannt. Die Nadelauflage ist ideal zum Spannen von Formteilen, denn die gefederten Nadelstößel passen sich beim Eindrücken des Werkstücks an die Werkstückform an. Durch Klemmen der Nadelstößel werden die Werkstücke reproduzierbar in der geformten Werkstückaufnahme positioniert und fixiert.

Vorteile des norelem Schnellwechselsystems

Mit dem Schnellwechselsystem von norelem können einzelne Elemente und sogar ganze Vorrichtungen schnell gewechselt und das System auf neue Werkstücke und Prozesse eingestellt werden.

Beispielsweise lassen sich Spannelemente aller Kategorien einfach und schnell per Adapter positionieren und formschlüssig fixieren. Vorrichtungen können unendlich oft zerlegt und völlig neu oder aber wiederholgenau gleich montiert werden: Reproduzierbarkeit spart Zeit und Kosten, und die Laufzeit der Maschine erhöht sich deutlich – ein klarer Vorteil gegenüber dem üblichen Einweg-Vorrichtungsbau.