Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Hinweis
Die Winkelelemente können werkzeuglos auf die Basis-Schnellspannhalter, Grundplatten oder Positioniertische montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.

Andere Kunden kauften auch