Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Positioniertische

Ob manuell oder motorisiert: Mit den Positioniersystemen von norelem positionieren Sie Bauteile, Sensoren und Werkzeuge mit höchster Genauigkeit – zuverlässig, wartungsfrei und modular kombinierbar.

Das umfangreiche Sortiment von norelem umfasst eine Vielzahl an Positioniersystemen, von klassischen manuellen Positioniertischen bis hin zu motorisierten Modulen mit integrierter Steuerung.
Jedes System überzeugt durch eine nahezu spielfreie Führung, die exaktes Positionieren selbst in anspruchsvollen Werkzeugsystemen oder Handhabungsprozessen ermöglicht.
Die selbsthemmende Spindel mit zusätzlicher Klemmfunktion garantiert Stabilität in jeder Position – ganz ohne Nachjustieren.
Mit einem Radialspiel unter 0,02 mm und einer auf 0,1 mm ablesbaren Skala bietet norelem Präzision auf höchstem Niveau.

 

Vielseitig einsetzbar

Egal ob im Maschinen- und Sondermaschinenbau, in der Messtechnik, bei optischen Anwendungen oder in Automatisierungssystemen – norelem Positioniersysteme sind überall dort im Einsatz, wo höchste Genauigkeit gefragt ist. Auch in Laboren, Testeinrichtungen oder im Modellbau sorgen sie für reproduzierbare und stabile Bewegungsabläufe. Dank der wartungsfreien Gleitlagerführung bleiben die Systeme dauerhaft leichtgängig – und das über viele Jahre hinweg.

Die Kombination aus hochwertigen Materialien und präziser Fertigung sorgt für Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Die Lagerblöcke und Schlitten werden aus eloxiertem Aluminium gefertigt, während Spindel und Führungssäulen aus robustem Edelstahl bestehen. Ein integriertes, wartungsfreies Gleitlager minimiert den Widerstand beim Verfahren des Schlittens. Je nach Ausführung ist ein Positionsanzeiger verfügbar, der den Verstellweg mit einer Genauigkeit von 0,1 mm anzeigt.

 

Für jede Anwendung die passende Ausführung

Die norelem Positioniersysteme sind in verschiedenen Bauformen erhältlich:
Positioniertische für lineare Bewegungen, Kreuztische für kombinierte Achsen, Hubtische für präzise Höhenverstellungen und Positionier-Rundtische für stufenlose 360°-Drehbewegungen. Alle Varianten sind in kurzer oder langer Ausführung verfügbar und lassen sich dank des Baukastenprinzips frei miteinander kombinieren – ideal für modulare Konstruktionen und individuelle Sonderlösungen.

Für Anwendungen, in denen Bewegungen automatisiert ablaufen sollen, bietet norelem elektrische Positioniertische und Rundtische an. Diese Systeme positionieren Objekte bis zu 10 kg Gewicht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,2 m/min – präzise, leise und wartungsarm. Die Variante mit integrierter Positioniersteuerung wird inklusive einer bedienfreundlichen Programmiersoftware geliefert. So lassen sich Bewegungsabläufe intuitiv einstellen und in bestehende Systeme integrieren.

Einsatz von Positioniertischen im Vorrichtungsbau

In diesem Video sehen Sie, wie die Positioniertische von norelem im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine präzise, flexible und zuverlässige Justierung von Werkstücken und Vorrichtungen – für höchste Genauigkeit in der Fertigung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Finden Sie das passende Positioniersystem für Ihre Anwendung