Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Vorrichtungsbau

Im Vorrichtungsbau zählt jedes Detail. Effizienzsteigerung und Kostensenkung beginnen bei der Auswahl der richtigen Komponenten. Mit über 140.000 sofort verfügbaren Norm-, Maschinen- und Bedienteilen aus unserem Sortiment beschleunigen Sie Ihre Konstruktions- und Fertigungsprozesse erheblich. Profitieren Sie von kostenlosen CAD-Daten, geprüfter Qualität und schneller Verfügbarkeit, um Ihre Vorrichtungen schneller und wirtschaftlicher zu realisieren.

Vorrichtungen finden sich in unterschiedlichen Branchen in Herstellungs-, Montage- und Reparaturprozessen:

  • Luft- und Raumfahrttechnik

  • Werkzeugmaschinenbau

  • Fahrzeugbau

  • Stahlbau 

Als Teilgebiet des Werkzeugbaus erfüllen Vorrichtungen zwei grundlegende Funktionen.

  1. Bestimmen: Das Bestimmen ist eine Grundfunktion und führt zu einer eindeutigen Festlegung der Werkstückposition innerhalb einer Vorrichtung. 

  2. Spannen: Das Spannen ist eine Grundfunktion und hält das Werkstück während der Bearbeitung in der reproduzierbaren Lage.

Die Vorteile des Vorrichtungsbaus:

  • Sicherung einer gleichbleibenden Qualität

  • Senkung der Nebenzeiten

  • Senkung der Fertigungszeiten

  • Verbesserung der ergonomischen Handhabung

Vorrichtungsbau in der Praxis: Anwendungsbeispiel einer Messvorrichtung für komplexe Isolationsanalysen

Effizienz trifft auf bewährte Standards: In diesem Projekt realisierten wir eine hochdynamische Messvorrichtung zur Qualitätssicherung von E-Mobility-Komponenten. Das Besondere: Die Konstruktion besteht zu über 70 % aus norelem Normteilen (u.a. Hubtische, Positioniersysteme). Dieses Anwendungsbeispiel verdeutlicht, wie durch den Einsatz standardisierter Komponenten höchste Wiederholgenauigkeit bei gleichzeitig reduzierten Wartungskosten erreicht wird.

In unseren Anwendungsvideos zeigen wir Ihnen praxisnah, wie innovative Lösungen im Vorrichtungsbau effizient umgesetzt werden können.

Präzise Laserbeschriftung und Gravur zylindrischer Bauteile

In diesem Video präsentieren wir Ihnen eine innovative Vorrichtung zur hochpräzisen Laserbeschriftung und Gravur von zylindrischen Werkstücken.

Herzstück des Systems ist ein Positionier-Rundtisch mit leistungsstarkem Zahnriemenantrieb, der für gleichmäßige und exakt gesteuerte Drehbewegungen sorgt. Dadurch lassen sich Beschriftungen mit hoher Wiederholgenauigkeit realisieren – ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie das Einbringen von Skalierungslinien, technischen Markierungen oder individuellen Kennzeichnungen.

Die Kombination aus mechanischer Präzision und modernster Lasertechnologie ermöglicht eine effiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung – auch bei komplexen Geometrien oder hohen Stückzahlen.

Effizienter Vorrichtungsbau mit norelem-Komponenten

In diesem Video erhalten Sie Einblick in den effizienten und praxisorientierten Vorrichtungsbau bei EMBE Zerspanung. Das Unternehmen hat eine hochpräzise Messvorrichtung entwickelt, mit der die Kabelisolierung in Elektrofahrzeugen zuverlässig geprüft werden kann.

Zum Einsatz kommen dabei standardisierte Komponenten von norelem, die nicht nur eine einfache Konstruktion und schnelle Umsetzung ermöglichen, sondern auch höchste Anforderungen an Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit erfüllen. Gerade bei sicherheitsrelevanten Prüfprozessen wie der Isolationskontrolle spielt die Präzision der Vorrichtung eine entscheidende Rolle.

Dank der modularen norelem-Komponenten konnte die Messvorrichtung effizient realisiert und optimal an die spezifischen Anforderungen im Bereich der Elektromobilität angepasst werden.

Jede Vorrichtung ist nur so gut wie ihre Einzelteile. Im Vorrichtungsbau kommt es auf das perfekte Zusammenspiel von Positionier-, Spann- und Bedientechnik an. Entdecken Sie die Produkte, die speziell für diese Anforderungen ausgelegt sind: