Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Neue Federscharniere aus Edelstahl

Unsichtbare Helfer für sicheres Öffnen und Schließen

norelem erweitert sein Programm um neue Federscharniere aus Edelstahl und bietet damit eine robuste Lösung, um Klappen, Türen oder Abdeckungen selbstständig in eine vorgegebene Position zu bewegen und zurückzustellen. Die integrierte Federmechanik erleichtert die Bedienung und macht sie zugleich sicherer.

Im Inneren des Scharnierzylinders arbeitet eine hochbelastbare Torsionsfeder, die im Gegensatz zu Konstruktionen mit außenliegenden Federn unsichtbar und geschützt im Gehäuse bleibt. Sie wird bei der Montage vorgespannt und überträgt ihre Kraft direkt auf die Scharnierachse. Je nach Ausführung wirken die Federscharniere selbstschließend oder federöffnend: Federöffnende Varianten erleichtern das Anheben schwerer Klappen, selbstschließende Varianten ziehen Türen und Schutzhauben automatisch in die sichere Ausgangsposition zurück.