{"product":{"productId":"agid.36425","price":60.31,"name":"Federscharniere Edelstahl, 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Scharniere Edelstahl A2.
Feder Bezinal Stahl.
Unterlegscheiben POM.
Feder Bezinal Stahl.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Scharniere Edelstahl A2.
Feder Bezinal Stahl.
Unterlegscheiben POM.
Feder Bezinal Stahl.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Freischwingenden Scharniere 27906-055652.
Freischwingenden Scharniere 27906-0556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-155652.
Freischwingenden Scharniere 27906-1556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-055652.
Freischwingenden Scharniere 27906-0556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-155652.
Freischwingenden Scharniere 27906-1556521.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.