Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Schmiernippel

Einträge / Seite
8 von 8 Einträgen
  • Einträge / Seite
    8 von 8 Einträgen

    Meist gekaufte Produkte

    Passt zu den Produkten in deinem Warenkorb

    Schmiernippel von norelem

          

    Schmiernippel sind Bauteile, die über ein Gewinde zum Einschrauben beziehungsweise einen Durchmesser zum Einpressen sowie den eigentlichen Schmiernippel verfügen. Zum Einsatz kommen sie vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in Land- und Baumaschinen. Hier sorgen sie für die regelmäßige Schmierung von Antriebswellen, Achsen, Lagern und Gewinden.

           

    Funktionsweise

    Schmiernippel ermöglichen das formschlüssige Ansetzen einer Fettpresse. Das Befüllen der Schmierstelle über den Schmiernippel, das auch als Abschmieren bezeichnet wird, ist ein einfacher Vorgang. Der Schmiernippel wird dafür mit dem Mundstück einer Fettpresse, einer Stoßpresse oder einem anderen geeigneten Dosiergerät verbunden. Das Mundstück setzt formschlüssig auf den Schmiernippel auf. Beim Betätigen der Fettpresse wird das Schmiermittel mit Druck über den Schmiernippel in die Schmierstelle eingebracht. Zunächst ist der Hohlraum im Schmiernippel über eine federbelastete Kugel verschlossen. Erst wenn der Druck über die angebrachte Fettpresse hoch genug ist, öffnet sich das Kugelrückschlagventil und das Schmiermittel strömt an der Kugel vorbei ins Innere der Schmierstelle. Wird die Fettpresse vom Schmiernippel wieder abgenommen, fällt auch der Druck. Die Kugel kann in ihre Ausgangsstellung zurückkehren und den Schmiernippel erneut verschließen. Damit ist die Schmierstelle vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen geschützt. Zugleich wird verhindert, dass der eingebrachte Schmierstoff wieder austritt.

    Ausführungen von norelem

    Das Sortiment von norelem umfasst unter anderem Schmiernippel in Kegelform nach DIN 71412, flach nach DIN 3404 und in Trichterform nach DIN 3405. Darüber hinaus sind Zubehörartikel erhältlich.

        

    Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412

    Kegelförmige Schmiernippel nach DIN 71412 werden auch als Kegelschmiernippel bezeichnet. Sie sind mit einem konischen (kegeligen) Gewinde ausgestattet und eignen sich für Schmierstellen, die häufig und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie, zu der am weit verbreitetsten Schmiernippel Art. Die Ausführungen unterteilen sich wie folgt:

    • Kegelschmiernippel Form A mit Außensechskant, gerader Kopf
    • Kegelschmiernippel Form B mit Außensechskant, abgewinkelter Kopf 45°
    • Kegelschmiernippel Form C mit Außensechskant, abgewinkelter Kopf 90°
    • Kegelschmiernippel Form D mit Außenvierkant, abgewinkelter Kopf 45°
    • Kegelschmiernippel Form D mit Außenvierkant, abgewinkelter Kopf 90°
     

    Die Kegelschmiernippel bestehen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl 1.4305. Sie werden mit verschiedenen Gewindegrößen geführt und sind mit Rohrgewinde oder metrischem Kegelgewinde erhältlich.

         

    Schmiernippel flach nach DIN 3404

    Schmiernippel flach nach DIN 3404 werden auch Flachschmiernippel genannt. Aufgrund ihrer Bauart gewährleisten sie einen hohen Schmierstoffdurchlass. Flachschmiernippel eignen sich daher besonders für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen. Ausgehend von ihrer stabilen Bauform werden sie bevorzugt an Maschinen mit hoher Beanspruchung eingesetzt.

    Flachschmiernippel werden aus verzinktem Stahl oder Edelstahl 1.4305 gefertigt. Das norelem Sortiment umfasst verschiedenen Gewindegrößen sowie Gewindearten wie Rohrgewinde oder metrischem Kegelgewinde.

       

    Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405

    Schmiernippel in Trichterform nach DIN 3405 werden auch als Trichterschmiernippel bezeichnet. Sie eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich. Die Ausführungen unterteilen sich in:

    • Trichterschmiernippel Form A mit Außensechskant, gerader Kopf,
    • Trichterschmiernippel Form B mit Außenvierkant, abgewinkelter Kopf 45° und
    • Trichterschmiernippel Form C mit Außenvierkant, abgewinkelter Kopf 90°.

    Trichterschmiernippel von norelem bestehen aus verzinktem Stahl oder dem Edelstahl 1.4305. Sie sind in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich und können mit Rohrgewinde oder metrischem Kegelgewinde bestellt werden.

       

    Zubehörartikel

    Zum Sortiment von norelem für technisches Zubehör und Ausrüstung für das Produktionsumfeld gehören auch Artikel wie Schutzkappen für Kegelschmiernippel. Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412 schützen diese Kappen den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die Schmierkappen sind in verschiedenen Farben ausgeführt, was unter anderem der Kennzeichnung von Schmierintervallen dient.